SPINE DI POSIZIONE

Le spine di posizione appartengono ai componenti di costruzione standardizzati che permettono una regolazione rapida dei componenti mobili della macchina. Tirando la manopola o l'anello di trazione, si estrae una spina dalla controparte per portare le parti della macchina nella posizione corrispondente e quindi bloccarle nuovamente. Da KIPP troverete spine di posizione in diverse dimensioni, forme e materiali. Con questo garantiamo un funzionamento impeccabile dei prodotti, nonché la massima qualità e resistenza.

Spine di posizione per le più svariate applicazioni

Le spine di posizione KIPP trovano impiego nei dispositivi rotazionali e oscillanti così come nel posizionamento delle battute di arresto. Oltre alla facilità d'uso, le spine di posizione si distinguono soprattutto per la lunga durata e la qualità. Nella realizzazione delle nostre spine di posizione ci concentriamo quindi sull'esatto scorrimento e sull'incastro sicuro nella posizione di finecorsa, indipendentemente dal fatto che queste spine vengano avvitate su un filetto già presente o saldate come nella versione liscia. Anche le forze trasversali più forti non possono influenzare la posizione del pezzo durante la lavorazione. La modifica della posizione d'arresto è possibile solo dopo lo sblocco manuale del perno di bloccaggio.

Funzionamento delle spine di posizione

Per assicurare un'elevata stabilità e resistenza alla corrosione, le spine di posizione KIPP sono realizzate in acciaio resistente alla corrosione e acciaio inox. Un'impugnatura a fungo in plastica o acciaio inox garantisce un controllo pratico e semplice dei perni conici e cilindrici. Per facilitare il montaggio su strutture di lamiera e componenti a pareti sottili, KIPP ha sviluppato anche un perno speciale con dado piatto. Tutti i perni sono disponibili nelle lunghezze e nei diametri standard

Su richiesta, KIPP realizza anche spine di posizione in diverse soluzioni speciali.