Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.

Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Discover our product range