TECNOLOGIA DA 19"

I prodotto contrassegnati con il simbolo per TECNOLOGIA DA 19", sono adatti per essere utilizzati in sistemi da 19 pollici. I sistemi da 19 pollici sono molto diffusi soprattutto nel settore informatico e offrono una piattaforma standardizzata per l'integrazione di componenti hardware, in quanto consentono un uso particolarmente efficiente dello spazio disponibile. 

Le dimensioni standardizzate consentono una facile integrazione di dispositivi come server, switch e altri dispositivi di rete e semplificano la manutenzione e la sostituzione di componenti.

Vantaggi: 

  • Ottimizzazione dell'integrazione di sistema e semplificazione dell'installazione con componenti standardizzati da 19 pollici
  • Molteplici possibilità d'uso in settori standardizzati 

Campi di utilizzo:

  • Tecnologia informatica (IT)
  • Laboratori
  • Centri di calcolo
  • Tecnologie per organizzazione di eventi
Voci/pagina
21 di 21 voci
  • Voci/pagina
    21 di 21 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche