Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Steel or 1.4305 stainless steel
Versione
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Nota
Levelling feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
The height of the complete levelling foot is calculated from the length of the threaded spindle + 30 mm.
(Total height of levelling foot = L + 30 mm)
Accessory
- K0423 Teller für Stellfüße aus Kunststoff.
- K0424 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung.
- K0425 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- K0426 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche