Maniglie a staffa / Maniglie ad arco
Pull handles are particularly suitable for opening and closing covers, panels or hoods. What make ours special is the fact that they have good haptics, are exceptionally stable and have an ergonomic design. The product range offers a variety of sizes, shapes, materials and colours.
Des poignées de manutention adaptées à votre application
Avec leurs bords arrondis, escamotables ou leur forme personnalisée, les poignées de manutention de la société HEINRICH KIPP WERK conviennent à de multiples applications et permettent une prise en main sûre. Elles sont donc idéales comme poignées de porte, poignées de maintien, poignées de transport ou poignées de capot.
La poignée de manutention KIPP dans de nombreuses versions
Pour la fabrication de ses poignées de maintien, KIPP utilise différents matériaux afin de couvrir un large éventail d'exigences. Depuis l'acier rond à revêtement plastique pour une meilleure maniabilité jusqu'au mélange de matériaux, en passant par l'aluminium léger et le polyamide renforcé de billes de verre. Des procédés d'anodisation et des revêtements spéciaux assurent une meilleure protection des surfaces – les poignées KIPP sont ainsi également protégées contre la corrosion et durent particulièrement longtemps.