Cerniere
Hinges are used in furniture and traditional machine construction as well as on other equipment, where they are mounted on doors, hatches and hoods, etc. Classic hinges are available made from plastic, aluminum, steel, sheet metal and stainless steel.
Cerniere industriali di KIPP
La gamma di prodotti KIPP comprende numerosi tipi di cerniere industriali. Una cerniera collega due elementi rigidi, consentendo che restino mobili intorno a un asse. A seconda del materiale utilizzato, risultano particolarmente robuste, resistenti alla corrosione e facili da usare. Le cerniere sono utilizzate nelle costruzioni meccaniche classiche, nell'impiantistica, sulle attrezzature e nella costruzione di mobili industriali. Sono spesso montate su porte, sportelli e calotte, così come su telai o profili. Grazie all'uso di materiali particolarmente resistenti, alcuni modelli sono adatti anche per aree esigenti come quelle che si trovano nella costruzione navale o in mare.
Cerniere – differenze di materiale
Nell'assortimento KIPP troverete numerose varianti di cerniere in diversi materiali.
Cerniere in plastica
Le cerniere in plastica si caratterizzano per la loro leggerezza. Sono realizzate in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro e hanno un asse in acciaio o acciaio inox. In funzione del materiale, le cerniere in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in interni o esterni non soggetti all'influenza diretta delle condizioni atmosferiche.
Cerniere in alluminio
Le cerniere in alluminio sono particolarmente versatili. Le cerniere in alluminio pressofuso sono utilizzate ad esempio su porte pesanti, calotte, alloggiamenti e molte altre applicazioni in interni ed esterni.
Cerniere in acciaio
Le cerniere in acciaio sono più stabili rispetto alle cerniere in plastica e alluminio. Di conseguenza, possono essere utilizzate come cerniere per carichi pesanti per muovere in modo affidabile anche porte e sportelli massicci. A causa delle proprietà tipiche del materiale, all'interno si consiglia di utilizzare cerniere in acciaio.
Cerniere in acciaio inox
Le cerniere in acciaio sono molto adatte per applicazioni all'esterno in quanto resistenti alla corrosione e anche alle intemperie. Per le aree in cui è richiesta una maggiore resistenza alla corrosione o all'acqua di mare, KIPP offre cerniere in qualità A4.
Tipi di cerniere
Diverse varianti permettono innumerevoli campi di utilizzo delle cerniere industriali KIPP. Scoprite la varietà delle diverse esecuzioni.
Cerniere standard
Le cerniere standard di KIPP sono molto stabili e garantiscono un movimento affidabile. Non possono essere sganciate o fissate. Sono disponibili in diversi materiali e dimensioni. In questo modo è sempre possibile selezionare la variante adatta per ogni applicazione avvitandola in modo facile e veloce. A seconda dell'esecuzione sono adatte anche come cerniere per carichi pesanti.
Cerniere amovibili
Le cerniere amovibili sono simili nel design alle cerniere standard. Tuttavia possono essere sganciate per permettere il rapido smontaggio di calotte, sportelli e porte. Viene fatta una distinzione tra cerniere destre e sinistre. La scelta della variante determina se l'elemento si apre verso sinistra o destra.
Cerniere con funzione di serraggio
Le cerniere con funzione di serraggio o le cerniere bloccabili sono dotate di una maniglia a leva sull'asse. Questa può generare un blocco che permette l'esatto posizionamento della cerniera. In questo modo gli sportelli di manutenzione non devono essere tenuti in posizione, ma possono essere semplicemente fissati in posizione. Le cerniere con funzione di serraggio in plastica o zinco pressofuso sono disponibili nel nostro Shop.
Cerniere con funzione di arresto
Le cerniere con funzione di arresto si bloccano in diverse posizioni e garantiscono così che le porte o gli sportelli restino saldamente aperti. A seconda del modello, la cerniera con arresto ha un diverso numero di arresti predefiniti. Anche la coppia necessaria per superare il punto di arresto della cerniera e quindi sbloccare l'arresto dipende dal tipo di prodotto. Le cerniere con funzione di arresto di KIPP sono disponibili in plastica e alluminio.
Cerniere con frizione regolabile
Le cerniere con frizione regolabile, dette anche cerniere a coppia costante, permettono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. Con l'ausilio di una vite a testa cilindrica è possibile regolare in continuo la resistenza all'attrito 0 Nm a 1 Nm. Nella versione più grande è possibile una regolazione in continuo da 0 Nm a 5 Nm. Rispetto alla cerniere con funzione di serraggio non è presente alcuna maniglia a leva integrata e quindi nessun bordo di disturbo. Tuttavia occorre comunque una chiave a brugola per la regolazione. Le cerniere con frizione regolabile vengono fornite in alluminio. Per le aree in cui non è necessaria la regolazione continua della frizione, l'assortimento KIPP comprende una cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata.
Cerniere a filo interno
Le cerniere a filo interne si caratterizzano per il loro posizionamento all'interno dell'oggetto. Grazie a ciò sono cerniere invisibili senza bordi di disturbo che permettono molte altre possibilità in termini di costruzione e design. Le cerniere invisibili o le cerniere a filo interno sono utilizzate in ingegneria meccanica e nella costruzione di quadri elettrici.
Cerniere saldabili
Le cerniere saldabili di KIPP possono essere saldate grazie alla selezione del materiale e allo spessore speciale del materiale. I solidi connettori tra il cuscinetto fisso e l'oggetto mobile ne permettono l'uso come cerniere per carichi pesanti. Le speciali cerniere saldabili sono realizzate in acciaio inox e quindi sono resistenti agli acidi e all'acqua di mare. In combinazione con le alte capacità di carico, sono anche adatte per l'uso su navi per garantire il movimento sicuro di porte e portelli massicci.
Cerniere a molla
Le cerniere a molla di KIPP hanno incorporata una molla e servono per l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli. La coppia per il movimento della molla varia a seconda della variante della cerniera a molla. Le cerniere sono disponibili in acciaio o acciaio inossidabile con molla a vista o in alluminio con molla integrata.
Cerniere di sicurezza
Nel suo assortimento KIPP propone interruttori a cerniera di sicurezza. Questi sono utilizzati per il monitoraggio della posizione di sportelli di protezione, cappe di protezione e porte di protezione girevoli. L'angolo di commutazione degli interruttori a cerniera è liberamente regolabile – segnalano solo a partire da un certo raggio di movimento. Le informazioni sullo stato di apertura corrente possono essere visualizzate direttamente, per esempio sul monitor di un controllore logico programmabile (PLC).
Acquistare cerniere online da KIPP
Acquistate le vostre cerniere direttamente da KIPP nel negozio online. Affidatevi alla nostra esperienza pluriennale e lasciatevi convincere dai nostri prodotti. Se non trovate la cerniera adatta alla vostra applicazione, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi. Su richiesta creiamo anche soluzioni speciali personalizzate, su misura per la vostra costruzione.