Cerniera in alluminio.
Asse in acciaio inox.
Tappi termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Versione
Cerniera anodizzata.
Asse lucido.
Tappo in alluminio bianco.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio, rimovibili.
Le cerniere possono essere inserite a destra o a sinistra.
Rotabile di 360°.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.

Kit di montaggio:
2x viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasselli inseribili con aletta tipo I.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche