Volantini, impugnature e manovelle per volantini, indicatori di posizione
Volants
Les volants, manivelles et indicateurs de position KIPP
Cette catégorie d'éléments de manœuvre et d'éléments normalisés KIPP comprend trois produits principaux :
- Des volants
- Des manivelles
- Des indicateurs de position
Volants
Les volants servent à positionner et à ajuster des arbres, des vannes et des broches. Ils sont l'un des tout premiers éléments de manœuvre dans la construction de machines et d'installations et sont encore utilisés aujourd'hui. Il est pratiquement impossible de réaliser quoi que ce soit dans le domaine de la mécanique sans volants, ces éléments de manœuvre et éléments normalisés essentiels. Ils font en sorte que les mouvements de rotation soient transmis efficacement et rapidement à la machine. Les volants font généralement office d'éléments de commande permettant d'effectuer des ajustements ou des réglages par des mouvements de rotation de la main. Par ailleurs, les volants sont montés sur des robinets, des machines-outils ou même des motoréducteurs, où ils sont utilisés par exemple pour l'ouverture et la fermeture des vannes.
Les volants KIPP sont reliés à l'arbre par un assemblage clavette-rainure, ce qui garantit un réglage optimal sur les machines ou les robinets. L'assemblage clavette-rainure a une utilité particulière. Il garantit une transmission optimale du couple.
En dehors de la construction de machines et d'installations, les volants sont également utilisés dans les domaines suivants :
- La technologie des instruments de mesure
- La construction navale
- La construction d'armements
- La construction d'appareils
Modèles de volants
KIPP propose une large gamme de volants. Différents matériaux, diamètres et modèles sont à la disposition de nos clients dans notre gamme.
En principe, on distingue trois types de volants chez KIPP :
Les volants à 2 bras :
sont disponibles soit en plastique, soit en aluminium.
Les volants en aluminium (modèle en métal léger) sont particulièrement solides. Ce matériau permet par ailleurs de réduire leur poids et leur masse, ce qui facilite grandement leur utilisation par une seule personne.
KIPP propose des volants à 2 bras avec poignée rotative ou escamotable, ou encore sans poignée.
Les volants DIN 950 :
se composent de trois bras. Notre gamme de produits comprend des volants DIN 950 aussi bien en fonte grise qu'en aluminium.
Les volants en fonte grise se caractérisent avant tout par leur stabilité et leur longévité. Les versions de poignées disponibles sont des poignées boule rotatives ou fixes.
Les volants pleins :
sont fabriqués en aluminium ou en plastique thermodurcissable. Les volants pleins en plastique thermodurcissable sont disponibles soit pré-percés (forme D), soit avec alésage d'ajustement (forme E).
Notre vaste gamme de produits est complétée par d'autres volants en thermoplastique ainsi que par un volant spécial avec poignée cylindrique de sécurité.
KIPP fabrique également des modèles spéciaux à la demande du client.
Manivelles
Les manivelles sont également appelées lyres et font partie, avec les volants, des tout premiers éléments de manœuvre dans la construction de machines et d'installations.
Elles sont utilisées lorsque la plage de réglage est longue. Les manivelles peuvent être utilisées dans les domaines les plus divers, comme dans l'industrie, l'artisanat ou le commerce, pour de nombreuses applications. Leur transmission facile et efficace de la force permet de les utiliser pour régler des machines ou des appareils.
Nos manivelles sont fabriquées selon les normes DIN et peuvent être en aluminium ou en inox.
Les manivelles suivantes sont présentes dans la gamme KIPP :
- Manivelles coudées similaires à DIN 468
- Manivelles droites similaires à DIN 469
- Manivelles en aluminium
- Manivelles en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- Manivelles avec poignée cylindrique escamotable
- Manivelles avec poignée cylindrique rotative en aluminium ou en inox
- Manivelles avec poignée cylindrique de sécurité en thermoplastique ou en aluminium
Indicateurs de position
Les indicateurs de position sont utilisés pour régler et lire des valeurs de mesure telles que les vitesses de rotation, les longueurs, les volumes et les forces. Ces appareils de mesure mécaniques permettent d'indiquer la position des pièces de machine qui peuvent être déplacées par un arbre. L'arbre est généralement une broche filetée.
Si la broche doit être réglée, on parle d'opération de réglage. Pour cette opération, on utilise comme aides des éléments de manœuvre tels que des volants ou des manivelles. L'indicateur de position montre de combien il faut régler la broche. Il permet en effet de mesurer la plage de réglage.
KIPP propose une vaste gamme d'indicateurs de position pour l'industrie et la construction mécanique. Outre des indicateurs de position mécaniques, notre gamme comprend également des indicateurs de position électroniques, ainsi que des accessoires tels que des capteurs magnétiques, des plaques intermédiaires et de montage et des boutons de réglage avec indicateur de position.
Indicateurs de position mécaniques
Un arbre creux étiré directement sur la broche constitue l'indicateur de position. Pour transmettre les rotations de la broche au compteur, on utilise des engrenages. On les appelle engrenages de transmission.
Les indicateurs de position mécaniques sont surtout adaptés aux arbres de petit diamètre et aux entraxes de broche réduits. Ils sont équipés d'un support de couple qui rend le principe possible. Dans ce cas, une tige du boîtier dépasse dans un trou de la machine. L'arbre creux est ainsi relié à la broche par la vis de pression.
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs dimensions compactes et leur affichage très clair.
Indicateurs de position électroniques
Les indicateurs de position électroniques représentent en outre les angles et les pas de vis inhabituels de la broche. Pour ce faire, ils enregistrent chaque fraction de réglage de la broche.