- Possibilità di automazione
- Pistone magnetico per sensore di prossimità
- Orientabile a destra e a sinistra
- A doppio effetto
Descrizione
Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato argento.
Pistone con cromatura dura.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe girevoli pneumatiche sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento e la rimozione del pezzo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico della posizione finale. La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
Il braccio tenditore non è compreso nella fornitura.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico della posizione finale. La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
Il braccio tenditore non è compreso nella fornitura.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Accessory
K1813 Braccio tenditore per staffa girevole.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.