Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma A
da
CHF35.21
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma B
da
CHF42.96
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.
Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.
Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggio
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggio
Nota disegno
(1) vite di serraggio
(2) rondella elastica
(3) leva di serraggio
(4) chiave esagonale
(5) morsetto eccentrico
(6) piastra di serraggio
(2) rondella elastica
(3) leva di serraggio
(4) chiave esagonale
(5) morsetto eccentrico
(6) piastra di serraggio
Accessory
Piastra di serraggio K2050.