POMELLI A SFERA

I pomelli a sfera hanno una forma tondeggiante e una base piana nella parte inferiore per il montaggio. Possono essere utilizzati in svariate applicazioni nel settore manifatturiero, nella riabilitazione e negli attrezzi da fitness. Sono dotati di una bussola filettata integrata pressata, un attacco o una bussola conica.

Pomelli a sfera - Applicazioni

Svolgono una funzione ergonomica su elementi come coperchi, serrande e porte. Grazie alla loro forma tonda, riducono il rischio di urti. I modelli più piccoli possono essere applicati alle estremità di viti filettate per proteggere da lesioni accidentali.

Pomelli a sfera - Versioni

I pomelli a sfera sono disponibili in diversi modelli e materiali. Per esempio in alluminio, acciaio inox, resina termoplastica o resina termoindurente. Sono disponibili diverse versioni con inserti filettati, bussole di serraggio o fori.