Sicurezza a portata di mano - KIPP integra la funzione di sicurezza nei pomelli a lobi e negli imbastitori a sfera
 

Abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti con nuovi pomelli a lobi e imbastitori a sfere con funzione di sicurezza. L'utente può beneficiare di un meccanismo di bloccaggio integrato che impedisce il rilascio involontario delle maniglie e dei perni, migliorando così la sicurezza e la funzionalità di un'ampia gamma di applicazioni. Le applicazioni possibili sono diverse e spaziano dall'ingegneria meccanica all'industria delle costruzioni, dalla logistica alle attrezzature sportive e di riabilitazione.

I fattori principali in sintesi:
 

  • Design ergonomico: Con i nuovi pomelli a lobi supportiamo le esigenze dell'utilizzatore in termini di precisione e produttività. La forma ergonomica è basata sulla norma DIN 6336 e garantisce un utilizzo piacevole e comodo.
     
  • Materiali di alta qualità: Grazie all'impiego di materiali resistenti e duraturi, i pomelli a lobi soddisfano perfettamente le elevate esigenze degli ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.
     
  • Grande flessibilità: Per soddisfare le esigenze individuali di diverse applicazioni, offriamo le manopole a lobi in diverse dimensioni, con filettatura interna o esterna, da M4 a M10, disponibili nei colori rosso o nero.
     
  • Imbastitori a sfere in tre versioni: Gli imbastitori a sfera con chiusura a chiave sono disponibili con tre tipi di maniglia: in acciaio inossidabile, in plastica o a forma di T in plastica. Lo sblocco è possibile solo utilizzando la chiave.