POMELLI A LOBI

Il pomello a lobi viene utilizzato come elemento di presa o elemento di fissaggio per il comando manuale su moduli, aggregati e macchinari. Il pomello a lobi è un elemento standard nell'ingegneria meccanica per le funzioni di regolazione manuale. È disponibile in diverse forme e modelli e la variante più comune è conforme alla norma DIN 6336.

Utilizzo dei pomelli a lobi

Un pomello a lobi con filettatura interna o esterna trova impiego soprattutto come elemento di serraggio manuale. Con foro passante, il pomello a lobi può essere utilizzato anche come dispositivo di serraggio rapido.

Versioni di pomelli a lobi

Il pomello a lobi è disponibile in alluminio, acciaio inossidabile, ghisa grigia o plastica per le più svariate applicazioni. Il pomello a lobi si contraddistingue per la forma ergonomica a stella.