Poliammide (PA 6.6)

Poliammide caricata con 50% fibra di vetro (PA 6.6 GF 50)

   

La poliammide 6.6 ( PA 6.6) è, come la poliammide 6, una termoplastica semicristallina. Tuttavia, presenta caratteristiche meccaniche leggermente migliori rispetto a PA 6.

  

A causa dell'assorbimento d'acqua leggermente inferiore, questo materiale mostra meno deformazioni rispetto a PA 6 durante il "condizionamento" (assorbimento d'acqua dovuto all'umidità dell'aria).

Denominazione brevePA 6.6PA 6.6 GF 50
DenominazionePoliammide
(Policondensato)
Poliammide caricata con 50% fibra di vetro
Caratteristiche meccaniche
  Stato del provinosecco/umidosecco/umido
  Resistenza alla trazione [Mpa]k.A.230/180
  Modulo di elasticità (trazione) [Mpa]3100/110016000/12500
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa]160/100300/260
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,141,55
  Temperatura di fusione [°C]260260
Temperature di utilizzo
  Temp. max temporanea [°C]200240
  Temp. max costante [°C]100130
  Temp. di utilizzo min. [°C]-40-40
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94V-2HB
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
2,81,2
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli++
  Benzina++
  Acidi leggeri/fortio/-o/-
  Sostanze alcaline leggere/forti+/oo/-
  Percloroetilene++
  Tetracloretene++
  Acetone++
  Alcol++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
oo
  Intemperie/raggi UVoo

+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente

   
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.