Poliammide (PA 12)
La poliammide 12 (PA 12) presenta il più basso assorbimento d'acqua della famiglia delle poliammidi.
È quindi adatta per applicazioni che richiedono allo stesso tempo le buone proprietà meccaniche della PA e una buona stabilità di forma.
Denominazione breve | PA 12 |
Denominazione | Poliammide (Polimero) |
Caratteristiche meccaniche | |
Stato del provino | secco/umido |
Resistenza alla trazione [Mpa] | n.d. |
Modulo di elasticità (trazione)[Mpa] | 1500/1100 |
Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] | 95/80 |
Caratteristiche fisiche | |
Densità [g/cm³] | 1,01 |
Temperatura di fusione [°C] | 180 |
Temperature di utilizzo | |
Temp. max temporanea [°C] | 150 |
Temp. max continua [°C] | 95 |
Temp. di utilizzo min. [°C] | -70 |
Altre caratteristiche | |
Infiammabilità secondo UL 94 | HB |
Assorbimento d'acqua (clima normale) [%] | 0,8 |
Resistenza chimica | |
Grassi minerali, oli | + |
Benzina | + |
Acidi leggeri/forti | +/- |
Sostanze alcaline leggere/forti | +/+ |
Tetracloretene | + |
Tricloroetilene | o |
Acetone | + |
Alcol | + |
Stabilità idrolitica (acqua calda) | o |
Intemperie/raggi UV | o |
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.