Polivinilcloruro

PVC

Il polivinilcloruro (PVC) è un polimero amorfo. Si tratta di una resina termoplastica tra le più diffuse oltre che una delle più antiche.
Il PVC è utilizzato principalmente nell'edilizia per la realizzazione di profili di finestre, tubi e rivestimenti per pavimenti.

   

Denominazione brevePVC
DenominazionePolivinilcloruro
Caratteristiche meccaniche
  Stato del provinostandard
  Resistenza alla trazione [Mpa]n.d.
  Modulo di elasticità (trazione)[Mpa]3000
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa]130
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,38
  Temperatura di fusione [°C]80
Temperature di utilizzo
  Temp. max temporanea [°C]70
  Temp. max continua [°C]60
  Temp. di utilizzo min. [°C]-30
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94V-0
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
0,4
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli+
  Benzina+
  Acidi leggeri/forti+/-
  Sostanze alcaline leggere/forti+/+
  Tetracloretene+
  Tricloroetilene-
  Acetone-
  Alcol+
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
+
  Intemperie/raggi UVo

+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente

           
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.