Polipropilene (PP)

Polipropilene caricato con 30% fibra di vetro (PP GF 30)
   

Il polipropilene (PP) fa parte della famiglia delle poliolefine. Il PP ha un'ottima resistenza chimica e, grazie alla sua composizione molecolare, è particolarmente delicato per la pelle e fisiologicamente innocuo.

  

Con una densità di circa 0,9 g/cm³, il polipropilene è la plastica più leggera della gamma standard.
Grazie a queste proprietà e al suo basso assorbimento d'acqua, il PP è ideale per imballaggi alimentari leggeri e stabili e per componenti nel settore della rubinetteria.

Denominazione brevePPPP GF 30
DenominazionePolipropilene
(Omopolimero)
Polipropilene caricato con 30% fibra di vetro
Caratteristiche meccaniche
  Stato del provinostandardstandard
  Resistenza alla trazione [Mpa]n.d.n.d.
  Modulo di elasticità (trazione) [Mpa]14507000
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa]72110
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]0,9031,12
  Temperatura di fusione [°C]163165
Temperature di utilizzo
  Temp. max temporanea [°C]140140
  Temp. max costante [°C]100100
  Temp. di utilizzo min. [°C]0-30
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94HBHB
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
<0,1<0,1
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli++
  Benzina++
  Acidi leggeri/forti+/++/+
  Sostanze alcaline leggere/forti+/++/+
  Tetracloretene+o
  Tricloroetilene+o
  Acetone++
  Alcol++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
++
  Intemperie/raggi UVoo

+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente

    

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.