Poliossimetilene
POM
Il POM fa parte della famiglia dei poliacetali ed è una termoplastica semicristallina. In un ambiente umido, il POM è molto stabile dal punto di vista dimensionale e, grazie alle sue buone proprietà meccaniche, viene generalmente utilizzato senza rinforzo.
Durante l'uso si deve tener conto dell'elevata dilatazione termica.
Denominazione breve | POM |
Denominazione | Poliossimetilene (copolimero) |
Caratteristiche meccaniche | |
Stato del provino | standard |
Resistenza alla trazione [Mpa] | n.d. |
Modulo di elasticità (trazione) [Mpa] | 2700 |
Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] | 145 |
Caratteristiche fisiche | |
Densità [g/cm³] | 1,4 |
Temperatura di fusione [°C] | 167 |
Temperature di utilizzo | |
Temp. max temporanea [°C] | 140 |
Temp. max costante [°C] | 100 |
Temp. di utilizzo min. [°C] | -50 |
Altre caratteristiche | |
Infiammabilità secondo UL 94 | HB |
Assorbimento d'acqua (clima normale) [%] | 0,2 |
Resistenza chimica | |
Grassi minerali, oli | + |
Benzina | + |
Acidi leggeri/forti | +/- |
Sostanze alcaline leggere/forti | +/+ |
Tetracloroetene | + |
Tricloroetilene | - |
Acetone | + |
Alcol | + |
Stabilità idrolitica (acqua calda) | + |
Intemperie/raggi UV | o |
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.