Polietilene

PE-HD, PE-LD
  

Il polietilene (PE) fa parte della famiglia delle poliolefine. Il PE ha generalmente una buona resistenza chimica, tenacità e allungamento a rottura elevati.
Come tutte le poliolefine, il PE non assorbe praticamente acqua ed è fisiologicamente innocuo in quanto prodotto di idrocarburi puri. Il campo di applicazione del PE è molto ampio e spazia dalle pellicole per imballaggio di prodotti alimentari (PE-LD e LLD) alle tubazioni e ai grandi contenitori di liquidi (PE-HD).

   

Denominazione brevePE-HDPE-HD
DenominazionePolietilene
(densità alta)
Polietilene
(densità bassa)
Caratteristiche meccaniche
  Stato del provinosecco/umidosecco/umido
  Resistenza alla trazione [Mpa]n.d.n.d.
  Modulo di elasticità (trazione) [Mpa]1350200
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa]5715
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]0,960,92
  Temperatura di fusione [°C]135110
Temperature di utilizzo
  Temp. max temporanea [°C]100100
  Temp. max costante [°C]9070
  Temp. di utilizzo min. [°C]-80-80
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94HBHB
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
"><0,1<0,1
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli++
  Benzina++
  Acidi leggeri/forti+/++/o
  Sostanze alcaline leggere/forti+/++/+
  Percloroetilene++
  Tricloroetileneo-
  Acetone+o
  Alcol++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
+o
  Intemperie/raggi UVoo

+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente

      
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.