PF31 Resina fenolica
Resina fenolica "Bachelite"

 

Denominazione brevePF31
DenominazioneResina fenolica
"Bachelitee"
Caratteristiche meccaniche 
  Stato del provinostandard
  Resistenza alla trazione [Mpa]50
  Modulo di elasticità (trazione) [Mpa]7500
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa]325
Caratteristiche fisiche 
  Densità [g/cm³]1,42
  Temperatura di fusione [°C]-
Temperature di utilizzo 
  Temp. max temporanea [°C]160
  Temp. max costante [°C]140
  Temp. di utilizzo min. [°C] 
Altre caratteristiche 
  Infiammabilità secondo UL 94V-0
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
1,15
Resistenza chimica 
  Grassi minerali, oli+
  Benzina+
  Acidi leggeri/forti+/-
  Soluzioni alcaline leggere/forti+/-
  Percloroetileneo
  Tricloroetileneo
  Acetone+
  Alcol+
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
o
  Intemperie/raggi UV-