NR

Gomma naturale

 

La gomma naturale NR viene tuttora estratta in gran parte dall'albero della gomma sotto forma di lattice naturale.
Oggi, tuttavia, una parte crescente della domanda industriale viene anche prodotta sinteticamente mediante processi petrolchimici.

La gomma naturale presenta una resistenza e un'elasticità relativamente elevate.
Grazie alla sua flessibilità anche a basse temperature, è spesso utilizzata per sospensioni motore ed elementi elastici in gomma-metallo.
Denominazione breveNR
Nome commerciale
Nome chimicoGomma naturale
Caratteristiche meccaniche
  Durezza [shore A/D]30 - 90
  Resistenza all'usurabuona
  Resistenza alla trazione [Mpa]10-30
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,35
Temperature di utilizzo
 Intervallo di temperatura temporaneo [°C]-50 - 100
 Intervallo di temperatura costante [°C]-30 - 80
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94brucia
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli-
  Benzina- -
  Acidi deboli/forti-/ - -
  Soluzioni alcaline deboli/forti+ / o
  Percloroetilene- -
  Tricloroetilene- -
  Acetoneo
  Alcol++
  Liquido freni++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
+
  Intemperie/raggi UV+

++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo

 

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.