NBR

Gomma nitrile-butadiene

 

L'NBR è una gomma a base di acrilonitrile e butadiene.

Il materiale ha buone proprietà meccaniche e una maggiore resistenza all'abrasione rispetto alla maggior parte degli altri elastomeri.

Grazie all'ottima resistenza agli oli minerali, alle emulsioni olio-acqua e a molti combustibili, l'NBR è diventato il materiale standard per gli O-ring e le guarnizioni dinamiche.
Denominazione breve

NBR

Nome commercialePerbunan®
Buna N®
Nome chimicoGomma nitrile-butadiene
Caratteristiche meccaniche
  Durezza [shore A/D]40 - 90
  Resistenza all'usurabuona - molto buona
  Resistenza alla trazione [Mpa]10 - 25
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,4
Temperature di utilizzo
 Intervallo di temperatura temporaneo [°C]-40 - 120
 Intervallo di temperatura costante [°C]-30 - 100
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94brucia (ancora HB)
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli++
  Benzina++
  Acidi deboli/fortio / - -
  Soluzioni alcaline deboli/forti+ / -
  Percloroetilene+
  Tricloroetilene- -
  Acetone- -
  Alcol+
  Liquido freni-
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
+
  Intemperie/raggi UVo

++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo

 

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.