Fissaggio senza riflessi - morse rapide per la metrologia ottica



Abbiamo aggiunto due nuove varianti con superficie nera alla nostra vasta gamma di morse rapide e ad alta resistenza. Sono state progettate appositamente per l'impiego nel campo della metrologia ottica, dove aiutano a fissare i pezzi durante le misurazioni fotometriche.

Le principali caratteristiche in sintesi:

  • Efficienti e affidabili: La superficie nera e opaca delle nuove morse rapide impedisce i riflessi durante la misurazione ottica e la fotografia e compensa le influenze luminose esterneche possono causare riflessi durante il processo di misurazione.
     
  • Materiali di alta qualità: I nostri nuovi elementi di serraggio sono realizzati in acciaio brunito e sono dotati di un'impugnatura in plastica nera resistente all'olio che facilita l'apertura e la chiusura.
     
  • Due forme diverse: Le morse rapide possono essere utilizzate in configurazione verticale (K2066) o  orizzontale (K2067). Entrambe le varianti sono disponibili in tre dimensioni.
     
  • KIPP offre un'ampia gamma di morse rapide e morse ad alta resistenza, disponibili in diverse tipologie, tra cui morse a ginocchiera a spinta, morse pneumatiche e morse a ginocchiera. All'interno del nostro assortimento figurano anche le nostre morse rapide di progettazione interna.