MORSE RAPIDE

Le morse rapide si utilizzano per il fissaggio e il serraggio di pezzi da lavoro. Funzionano sia come dispositivi di montaggio che di bloccaggio. I prodotti trovano impiego nella tecnica di montaggio e di serraggio, nella costruzione di utensili e di dispositivi.

Le morse rapide di HEINRICH KIPP WERK possono essere suddivise in tre principali categorie:

Morse rapide orizzontali
Morse rapide verticali
Ginocchiere a spinta

Morsa rapida - funzionamento

La morsa rapida KIPP è nota per la forma ergonomica del manico, che la rende particolarmente maneggevole. È la prima morsa rapida che implementa un meccanismo di chiusura con una sola mano nell'impugnatura. Le varie parti pieghevoli e stampate sono assemblate in un'unità funzionale. Il serraggio dei pezzi da lavorare si basa sul principio della leva a ginocchio.

Morsa rapida - Versioni

Le morse a ginocchiera di KIPP sono disponibili con una base orizzontale e con una base verticale. In questo modo, la morsa ad alta resistenza può essere facilmente fissata in base alle specifiche esigenze di montaggio. Il mandrino pressore, inoltre, può essere regolato manualmente in base alla situazione. Presso KIPP troverete sia modelli di morse rapide in acciaio che in acciaio inossidabile.

Le morse rapide di KIPP sono di alta qualità, robuste e quindi adatte anche per applicazioni nel settore della costruzione di macchine - Sicuri con KIPP.