Polivalenti e facili da montare - Maniglie tubolari in alluminio e acciaio inox

Abbiamo ampliato la nostra vasta gamma di maniglie tubolari con nuovi modelli in alluminio e acciaio inox. Le nuove maniglie si contraddistinguono per la loro versatilità, comfort ergonomico e un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

I punti più importanti in sintesi:
 

  • Resistenti e durevoli: Con impugnature tubolari in alluminio o acciaio inox e terminali in plastica rinforzata, le nostre nuove maniglie tubolari sono progettate per adattarsi perfettamente alla mano e offrire una durata eccezionale grazie alla loro robustezza e stabilità. 
     
  • Versatili e individuali: I terminali sono disponibili di serie in sette colori. Oltre a ciò, soddisfiamo anche le vostre richieste di colore individuali. Il tubo della maniglia è disponibile in alluminio naturale o anodizzato nero, nonché in acciaio inox satinato.
     
  • Montaggio rapido: Le maniglie sono facili e veloci da montare con due viti autofilettanti. Questo elimina la necessità di inserti filettati, il che contribuisce al buon rapporto qualità-prezzo.
     
  • Lunghezza variabile: Di serie, le maniglie tubolari vengono fornite con una distanza tra gli assi fino a 1000 mm. Oltre alle dimensioni standard, è disponibile anche ogni lunghezza individuale. La capacità di carico è di almeno 1000 N .