CuZn39Pb3
Lega di rame-zinco
N. materiale | CW614N (MS58) |
Numero materiale DIN | 2.0401 |
Denominazione breve | CuZn39Pb3 |
Descrizione | Lega di rame-zinco |
Composizione | Cu: 57 - 59 |
Densità [g/cm³] | 8,47 |
Limite di elasticità | 160 - 390 |
Resistenza alla trazione | 360 - 500 |
Allungamento a rottura | 8 - 20 |
Durezza di Brinell | 90 - 150 |
| buona |
| moderata |
Truciolabilità | molto buona |
Saldabilità | moderata - non buona |
Anodizzazione | non adatta |
Lucidatura a specchio | molto buona |
Applicazioni principali | Componenti con formatura con asportazione di trucioli, ad es. raccordi, parti di orologi, ingegneria meccanica / costruzione di macchine gen., elettrotecnica |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.