KIPP amplia il portfolio di sistemi di serraggio pneumatico a punto zero -
nuovi moduli di serraggio nella gamma KIPP UNILOCK


 

Abbiamo ulteriormente ampliato la gamma KIPP UNILOCK nel campo della tecnica di serraggio pneumatica a punto zero. Con tre nuovi moduli di serraggio, offriamo ancora più possibilità per il serraggio e il riferimento rapidi e precisi di pezzi, dispositivi e piastre su centri di lavoro per asportazione di trucioli. I nuovi elementi di serraggio consentono un cambio in pochi secondi con un punto zero definito e una precisione di ripetibilità inferiore a 0,005 mm.