IMBASTITORE A SFERE DI KIPP

Un imbastitore a sfere di KIPP è costituito dai seguenti componenti:

  • perno
  • pulsante con meccanismo a molla
  • sfere

Imbastitore a sfere - Utilizzo

Con gli imbastitori a sfere è possibile collegare e fissare componenti, pezzi e altri elementi di macchine. Per farlo, basta premere il pulsante. Gli imbastitori a sfera dispongono di un pratico meccanismo di bloccaggio a sfera. Non appena il meccanismo a molla nel perno viene attivato premendo il pulsante, il meccanismo di bloccaggio delle sfere si disattiva (le sfere vengono tirate verso l'interno). Quando il pulsante viene rilasciato, il blocco a sfera si riattiva (le sfere si espandono verso l'esterno). Ciò garantisce un bloccaggio stabile grazie al meccanismo di chiusura autobloccante. I connettori a innesto permettono di collegare e scollegare i componenti in modo rapido e senza sforzo.

I campi di applicazione degli imbastitori a sfera sono molteplici. Spaziano dalla tecnologia dell'automazione e della robotica all'industria elettronica e alla meccanica di processo. Sono utilizzati in molti settori dell'ingegneria meccanica e delle costruzioni. L'efficiente sistema di autobloccaggio permette di ridurre notevolmente i tempi di allestimento.

Imbastitori a sfera - Versioni

Gli imbastitori a sfera KIPP sono disponibili in diverse varianti per soddisfare differenti esigenze applicative. Le maniglie possono essere realizzate a T o a L. Il pulsante è in zinco o termoplastica. Per campi di applicazione speciali, l'imbastitore a sfera è disponibile anche in esecuzioni in acciaio inossidabile. Soprattutto in ambienti con elevate esigenze di igiene come l'industria alimentare o anche in ambienti con sostanze aggressive, l'imbastitore a sfera viene utilizzato interamente in acciaio inossidabile.

I componenti standard di KIPP presentano un'alta qualità di produzione e funzionano in modo affidabile e sicuro anche dopo un uso frequente. Gli imbastitori a sfera vengono prodotti direttamente presso la HEINRICH KIPP WERK e sono soggetti allo standard di qualità tradizionalmente elevato di tutti i prodotti KIPP.