GD-AlSi9Cu3

Getto di alluminio

 

N. materiale

ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 

Numero materiale DIN

3.2163

Denominazione breve

GD-AlSi9Cu3 

Descrizione

Getto di alluminio

Composizione
Componenti di lega [%]

Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: max. 1,3
Zn: max. 1,2

Densità [g/cm³]

2,76

Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

140

Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]  min - max.

240

Allungamento a rottura
A [ % ]  min - max.

 < 1

Durezza di Brinell
Richtwert HB

80


Resistenza alla corrosione
in atmosfera normale

non buona


Resistenza alla corrosione
in atmosfera marina

non buona

Truciolabilità

molto buona

Saldabilità

molto buona

Anodizzazione

non adatto

Lucidatura a specchio
meccanica

molto buona

Applicaizoni principali

Getti di alluminio, ad es. ghisa
Componenti complessi per l'ingegneria meccanica / costruzione di macchine e per i motori per l'industria automobilistica, elettrotecnica

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.