FKM
Gomma fluorurata
Denominazione breve | FKM |
Nome commerciale | Viton® |
Nome chimico | Fluoro-Caucciù |
Caratteristiche meccaniche | |
Durezza [shore A/D] | 60 - 90 |
Resistenza all'usura | moderata |
Resistenza alla trazione [Mpa] | 10-17 |
Caratteristiche fisiche | |
Densità [g/cm³] | 2 |
Temperature di utilizzo | |
Intervallo di temperatura temporaneo [°C] | -30 - 260 |
Intervallo di temperatura costante [°C] | -20 - 230 |
Altre caratteristiche | |
Infiammabilità secondo UL 94 | V-2 |
Resistenza chimica | |
Grassi minerali, oli | ++ |
Benzina | ++ |
Acidi deboli/forti | ++ / ++ |
Soluzioni alcaline deboli/forti | + / - |
Percloroetilene | + |
Tricloroetilene | + |
Acetone | - - |
Alcol | - |
Liquido freni | - - |
Stabilità idrolitica (acqua calda) | ++ |
Intemperie/raggi UV | ++ |
++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.