EPDM

Etilene-Propilene-Diene-Caucciù

 

L'EPDM è una gomma a base di etilene e propilene.

Presenta una buona resistenza all'usura ed è particolarmente resistente ai detergenti alcalini, ai solventi organici, agli alcool e all'acqua sovrariscaldata.

Essendo resistente al liquido dei freni a base di glicole, l'EPDM è il principale materiale di tenuta utilizzato nei sistemi frenanti dei veicoli.
Denominazione breveEPDM
Nome commerciale
Nome chimicoEtilene-Propilene-Diene-Caucciù
Caratteristiche meccaniche
  Durezza [shore A/D]30 - 90
  Resistenza all'usurabuona
  Resistenza alla trazione [Mpa]10-20
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,15
Temperature di utilizzo
 Intervallo di temperatura temporaneo [°C]-40 - 150
 Intervallo di temperatura costante [°C]-30 - 120
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94brucia
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli- -
  Benzina- -
  Acidi deboli/forti+ / o
  Soluzioni alcaline deboli/forti++ / ++
  Percloroetilene- -
  Tricloroetilene- -
  Acetone++
  Alcol++
  Liquido freni++
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
++
  Intemperie/raggi UV++

++ molto buono / + buono / o sufficiente / - discreto (variazione significativa delle proprietà) / -- non idoneo

 

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche degli elastomeri dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.