EN-GJL-300

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

 

Tipo di getto

Ghisa a grafite lamellare

N. materiale

EN-JL-1050

Standard USA (AISI)

No 30 B

DIN EN 10027-2

5.1302

Denominazione breve

EN-GJL-300  

Vecchia denominazione

GG-30
DIN 1561

Composizione
[%]

C: 2,95-3,20
Si: 2,10-2,40
Mn:0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07

Densità [g/cm³]

7,25

R0,2 N/mm²
Limite di allungabilità

 - 

0,1% -Limite di allungabilità
Rp0,1  N/mm²

195-260

Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]

300-400

Durezza di Brinell  HB30
Campione <30mm

200-240

Allungamento a rottura  A%

0,8-0,3

Modulo E    E   KN/mm²

200-275

Resistenza alla pressione   Sdb  N/mm²

960

Lavorabilità

molto buona 

Saldabilità

 condizionata, saldabile con elettrodi speciali

Resistenza alla pressione

buona

Caratteristica di funzionamento d'emergenza

buona

Conducibilità termica

buona

Capacità di smorzamento

buona

Colabilità

molto buona

Altre caratteristiche

 

Struttura

Perlitica

Applicazioni principali

Gusci del cuscinetto, alloggiamento della turbina, turbine, presse, utensili
Spessori delle pareti consigliate:
>30 mm, presse, tavoli, rotori, utensili, squadra di fissaggio, staffe

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.