EN-GJL-250.
Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)
Tipo di getto | Ghisa a grafite lamellare |
N. materiale | EN-JL-1040 |
Standard USA (AISI) | No 25 B |
DIN EN 10027-2 | 5.1301 |
Denominazione breve | EN-GJL-250 |
Vecchia denominazione | GG-25 |
Composizione | C: 3,20-3,50 |
Densità [g/cm³] | 7,20 |
R0,2 N/mm² | - |
0,1% -Limite di allungamento | 165-228 |
Resistenza alla trazione | 250-350 |
Durezza di Brinell HB30 | 190-230 |
Allungamento a rottura A% | 0,8-0,3 |
Modulo E E KN/mm² | 103-118 |
Resistenza alla pressione Sdb N/mm² | 840 |
Lavorabilità | molto buona |
Saldabilità | condizionata, saldabile con elettrodi speciali |
Resistenza alla pressione | buona |
Caratteristica di funzionamento di emergenza | buona |
Conducibilità termica | buona |
Capacità di smorzamento | buona |
Colabilità | molto buona |
Altre caratteristiche |
|
Struttura | Perlitica |
Applicazioni principali | Macchine utensili, scatola del cambio, bancali macchina |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.