EN-GJL-200

Ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)

 

La ghisa a grafite lamellare contiene dal 2,6 al 3,6% di carbonio presente sotto forma di grafite a lamelle fini nel materiale di base. Queste lamelle sospingono il materiale del getto con un ramo ad aghi fini, agendo con un'azione di intaglio sulla sua resistenza ridotta e sulla fragilità.

La ghisa a grafite lamellare può essere sottoposta a diversi trattamenti termici, (come ad es. tempratura, nitrurazione, bonifica), al fine di migliorare le sue caratteristiche. Per i trattamenti termici è preferibile una quota elevata di perlite nella colata di base.

Tipo di getto

Ghisa a grafite lamellare

N. materiale

EN-JL-1030

Standard USA (AISI)

No 20 B

DIN EN 10027-2

5.1300

Denominazione breve

EN-GJL-200

Vecchia denominazione 

GG20
DIN 1561

Composizione
[%]

C: 2,95-3,45
Si: 2,10-2,90
Mn: 0,55-0,75
P: 0,10-0,20
S: 0,04-0,07

Densità [g/cm³]

7,15

R0,2 N/mm²
Limite di allungabilità

 - 

0,1% -Limite di allungabilità
Rp0,1  N/mm²

130-195

Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]

200…300

Durezza di Brinell  HB30
Campione <30mm

180-220

Allungamento a rottura  A%

0,8-0,3

Modulo E    E   KN/mm²

88-113

Resistenza alla pressione   Sdb  N/mm²

720

Lavorabilità

molto buona

Saldabilità

 condizionata, saldabile con elettrodi speciali

Resistenza alla pressione

buona

Caratteristica di funzionamento d'emergenza

buona

Conducibilità termica

buona

Capacità di smorzamento

buona

Colabilità

molto buona

Altre caratteristiche

 

Struttura

Ferritica/perlitica

Applicazioni principali

Per pezzi in lavorazione con contorni complicati, estremamente versatili
Telai per macchine, scatola del cambio, alloggiamento del cuscinetto, pompe, ingegneria meccanica / costruzione macchine gen.
Spessori delle pareti consigliate:
fino a 20 mm, raccordi, pompe, parti per l'ingegneria meccanica / costruzione macchine gen.,
pomelli a croce, pomelli a lobi

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.