COMPONENTI STANDARD

KIPP offre un'ampia gamma di elementi standard e a norma DIN, tra cui pomelli a lobi, supporti oscillanti e volantini. Numerosi di questi elementi trovano impiego in svariati ambiti, tra cui la costruzione di macchine e attrezzi. I componenti standard KIPP si distinguono per la loro lavorazione di alta qualità e la loro elevata precisione e sono conformi a diverse norme, disponibili in diverse forme, materiali, leghe e finiture.

Campi di utilizzo dei componenti standard

I componenti standard vengono utilizzati per le funzioni di comando, presa, regolazione e serraggio di dispositivi e macchinari. I componenti standard svolgono la loro funzione in modo intuitivo grazie alla loro forma, rispettando tutte le norme prescritte in ogni dettaglio. In questo modo, tutti gli elementi di supporto, posizionamento e riferimento, come supporti oscillanti, viti di pressione a sfera e perni di posizionamento KIPP, garantiscono un appoggio sicuro per i pezzi da lavorare. Componenti meccanici o elementi per dispositivi, come viti prigioniere, moltiplicatori di forza di serraggio o anelli di serraggio KIPP, trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni di serraggio.


Funzione e caratteristiche

A seconda dell'elemento standard e della versione, è possibile impiegare il prodotto per serrare, bloccare o fissare componenti. I componenti standard si contraddistinguono soprattutto per la loro intercambiabilità. Grazie ai loro numeri di riferimento univoci e chiaramente definiti, possono essere identificati e assegnati con precisione.