AlZn5Mg3Cu

Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile

 

N. materiale

EN AW-7022

Numero materiale DIN

3.4345

Denominazione breve

AlZn5Mg3Cu

Descrizione

Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile

Composizione
Componenti di lega [%]

Zn: 4,3 - 5,2
Mg: 2,6 - 3,7
Cu: 0,5 - 1,0

Densità [g/cm³]

2,78

Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

330 - 380

Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]  min - max.

420 - 460

Allungamento a rottura
A [ % ]  min - max.

7

Durezza di Brinell
Valore di riferimento HB

140


Resistenza alla corrosione
in atmosfera normale

moderata


Resistenza alla corrosione
in atmosfera marina

non buona

Truciolabilità

molto buona

Saldabilità

buona - moderata

Anodizzazione

buona (protezione dalla corrosione)
moderata (decorativa)

Lucidatura a specchio
meccanica

 -

Applicazioni principali

Componenti ad alta sollecitazione nell'ingegneria meccanica / costruzione meccanica e industria areonautica

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.