AlMg0,7Si
Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile
N. materiale | EN AW-6063 |
Numero materiale DIN | 3.3206 |
Denominazione breve | AlMg0,7Si |
Descrizione | Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile |
Composizione | Mg: 0,45 - 0,9 |
Densità [g/cm³] | 2,70 |
Limite di elasticità | 90 - 190 |
Resistenza alla trazione | 140 - 230 |
Allungamento a rottura | 8 - 14 |
Durezza di Brinell | 50 |
| molto buona |
| molto buona |
Truciolabilità | moderata |
Saldabilità | buona |
Anodizzazione | molto buona (resistenza alla corrosione) |
Lucidatura a specchio | molto buona |
Utilizzi principali | Componenti a resistenza media: finestre, porte, componenti per auto, profili in metallo, articoli casalinghi, decorazioni, viti |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.