AlCu4Mg1

Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile

 

N. materiale

EN-AW 2024

Numero materiale DIN

3.1354

Denominazione breve

AlCu4Mg1

Descrizione

Lega di alluminio per lavorazioni plastiche, temprabile

Composizione
Componenti di lega [%]

Cu: 3,8 - 4,9
Mg: 1,2 - 1,8

Densità [g/cm³]

2,70

Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²] min - max.

270 - 300

Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]  min - max.

420 - 450

Allungamento a rottura
A [ % ]  min - max.

5 - 12

Durezza di Brinell
Valore di riferimento HB

60


Resistenza alla corrosione
in atmosfera normale

moderata


Resistenza alla corrosione
in atmosfera marina

non buona

Truciolabilità

buona

Saldabilità

moderata

Anodizzazione

buona (protezione dalla corrosione)
moderata (decorativa)

Lucidatura a specchio
meccanica

molto buona

Applicazioni principali

Componenti ad alta sollecitazione nell'ingegneria meccanica / costruzione di macchine, industria aeronautica e automobilistica, pezzi fucinati ad alta resistenza

Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in metallo dipendono in
massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.