Acrilonitrile-butadiene-stirene-terpolimero

ABS
  

ABS è un materiale termoplastico amorfo composto dai tre materiali di base acrilonitrile, butadiene e stirene.

  

Caratteristiche:

buona resistenza agli urti
superficie dura e resistente ai graffi
facile da lavorare, l'ABS può essere rivestito in metallo.

  

Oltre il 50% della produzione totale è destinato all'industria automobilistica e agli alloggiamenti di elettrodomestici.

   

Denominazione breveABS
DenominazioneAcrilonitrile-butadiene-stirene-terpolimero
Caratteristiche meccaniche
  Stato del provinostandard
  Resistenza alla trazione [Mpa]n.d.
  Modulo di elasticità (trazione)[Mpa]2300
  Durezza/penetrazione di sfera [Mpa]90
Caratteristiche fisiche
  Densità [g/cm³]1,04
  Temperatura di fusione [°C]110
Temperature di utilizzo
  Temp. max temporanea [°C]100
  Temp. max continua [°C]95
  Temp. di utilizzo min. [°C]-30
Altre caratteristiche
  Infiammabilità secondo UL 94HB
  Assorbimento d'acqua
  (clima normale) [%]
0,22
Resistenza chimica
  Grassi minerali, oli+
  Benzina+
  Acidi leggeri/forti+/-
  Sostanze alcaline leggere/forti+/+
  Percloroetileneo
  Tricloroetileneo
  Acetoneo
  Alcolo
  Stabilità idrolitica
  (acqua calda)
o
  Intemperie/raggi UVo

+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente

   
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti.