Tendicatena
Le morse a catena sono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine e impianti. L'uso delle morse a catena consente di serrare in modo sicuro ed efficace pezzi da lavorare rotondi, irregolari e di grandi o grandissime dimensioni.
Morse a catena per l'industria
Le morse a catena offrono una soluzione affidabile per il serraggio e il fissaggio di pezzi con contorni e forme irregolari. In particolare nel settore della costruzione di macchine e impianti, le morse a catena possono sostituire costosi dispositivi di serraggio speciali. Le morse a catena servono a mantenere il corretto precarico della catena.
Il montaggio della morsa a catena sulla macchina utensile o su una piastra di staffaggio avviene mediante viti di fissaggio e tasselli a T.
La distribuzione uniforme della forza esercitata dalla morsa garantisce un fissaggio senza deformazioni del pezzo. Oltre a questa caratteristica positiva, la morsa a catena KIPP offre ulteriori vantaggi:
- Le catene di serraggio KIPP sono caratterizzate da un' elevata forza di serraggio.
- Dispongono di un' ampio campo di regolazione.
- La protezione dei pezzi è garantita da elementi in plastica.
Funzionamento delle morse a catena nella costruzione di macchine
Prodotti nella gamma delle morse a catena
Morse a catena KIPP - sempre la scelta giusta
Funzionamento delle morse a catena nella costruzione di macchine
Le morse a catena sono utilizzate in diversi settori della costruzione di macchine e impianti. Grazie all'utilizzo del dispositivo di serraggio, i pezzi di forma rotonda, irregolare o di grandi dimensioni possono essere fissati in modo sicuro ed efficiente nel modo più semplice e rapido possibile.
Le morse a catena sono particolarmente adatte per pezzi cilindrici come alloggiamenti di valvole, pistoni e componenti simili. L'impiego strategico di elementi in plastica minimizza il carico sul pezzo da lavorare, consentendo una lavorazione delicata. La lunghezza della catena e la forza di serraggio possono essere regolate sul controsupporto tramite il dado zigrinato. La coppia necessaria per la tensione ottimale viene regolata con precisione sul gancio di serraggio. Ciò garantisce una manipolazione flessibile e precisa .
Durante l'installazione è necessario tenere conto di due aspetti.
- L'angolo di apertura della catena non deve essere superiore a 30°.
- La coppia di serraggio massima ammessa dipende dalla versione del kit di morse a catena
Le catene di serraggio operano secondo il principio del controllo accurato della tensione della catena all'interno di un sistema di azionamento. Le catene di serraggio sono progettate per tendere la catena a rulli in modo da garantire una trasmissione di forza affidabile ed efficiente .
Il ruolo della morsa a catena nell'industria è molteplice e fondamentale per le prestazioni dei sistemi di azionamento. Gli aspetti centrali sono:
- Trasmissione di forza efficiente: Il kit catena di serraggio garantisce una tensione precisa della catena a rulli, consentendo una trasmissione di forza efficiente e affidabile in macchinari e impianti.
- Diminuzione di slittamento e vibrazioni: La corretta tensione della catena minimizza lo slittamento, con conseguente riduzione di vibrazioni e rumore.
- Protezione del pezzo: L'integrazione di elementi in plastica nel kit catena di serraggio riduce il carico sul pezzo da lavorare, aspetto particolarmente importante per il serraggio di pezzi di forma irregolare.
- Adattabilità: Il kit catena di serraggio offre flessibilità e adattabilità per diverse lunghezze di catena e forze di tensione, garantendo un funzionamento ottimale in molteplici applicazioni industriali.
Prodotti nella gamma delle morse a catena
La gamma KIPP coniuga precisione, affidabilità e innovazione. Il nostro obiettivo è soddisfare le vostre esigenze di guida efficiente delle catene nel settore delle macchine e degli impianti. Le nostre morse a catena offrono non solo una regolazione precisa della tensione, ma anche una lunga durata e molteplici possibilità di adattamento. La linea di prodotti delle morse a catena comprende quattro articoli.
- Kit di morse a catena
- Catene a rulli
- Tenditori a vite per kit di morse a catena
- Prismi per kit di morse a catena
Panoramica dei prodotti KIPP
Di seguito riportiamo una panoramica generale dei quattro prodotti.
Kit di morse a catena
Il kit di morse a catena KIPP è disponibile in due versioni. Entrambi i kit comprendono i seguenti componenti:
| |
La differenza tra i due kit di morse a catena risiede nella lunghezza delle catene a rulli e quindi nella forza di serraggio. Le forze di tensione del kit di morse a catena K1650.15 sono di 15 kN, mentre la forza di serraggio del kit K1650.40 è di 40 kN. |
Catene a rulli
I kit morse a catena possono essere ampliati con catene a rulli disponibili separatamente. Le catene a rulli possono essere accorciate individualmente e combinate a piacere con altre catene a rulli. Possono essere utilizzate per il serraggio di pezzi rotondi, grandi o di forma irregolare. Le catene a rulli si distinguono per la loro bassa dilatazione. Sono realizzate in acciaio e quindi resistenti alle variazioni di temperatura e allo sporco.
Le catene a rulli sono disponibili con forze di serraggio di 15 kN e 40 kN. Inoltre, è possibile scegliere individualmente la lunghezza della catena. Sono disponibili le seguenti lunghezze di catena:
- 126 mm
- 148 mm
- 250 mm
- 253 mm
- 504 mm
- 507 mm
- 1012 mm
- 1015 mm
Tenditori a vite in acciaio
I tenditori a vite fanno parte degli accessori tipici per catene a rulli e i kit di morse a catena. KIPP offre tenditori a vite in due dimensioni che possono essere utilizzati per precaricare le catene. Sono realizzati in acciaio ad alta resistenza, garantendo una tensione affidabile e robusta. Soprattutto per catene più lunghe, la lunghezza della catena deve essere regolata. Il gioco può essere facilmente rimosso. |
Prismi per morse a catena
I prismi per morse a catena sono disponibili in due dimensioni. I prismi sono necessari per un posizionamento flessibile sul tavolo della macchina. Per ottenere un allineamento preciso, è consigliabile l'utilizzo tasselli. Per fissare il pezzo alla tavola della macchina è possibile utilizzare i tasselli.
Gli accessori tipici per i prismi per le morse a catena sono i dadi per cave a T a norma DIN 508.
KIPP - sempre la scelta giusta
I nostri clienti apprezzano non solo la qualità dei nostri prodotti, ma anche la nostra affidabilità. KIPP vanta decenni di esperienza nella fornitura di soluzioni industriali di alta qualità. I nostri prodotti si distinguono per la precisione e la durata, rendendoli compagni affidabili in svariate applicazioni.
Il nostro team è a tua disposizione con competenza e disponibilità per aiutarti a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze individuali. Dalla consulenza alla consegna, ci impegniamo a rendere il tuo processo di acquisto il più agevole possibile.
Siamo sempre a tua disposizione per rispondere alle tue domande e assisterti nella scelta dei prodotti ottimali.