2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
I vari tipi di inserti sono adatti all'installazione in bracci di serraggio, sistemi di presa, dispositivi di serraggio e ganasce. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e brunito.
Nota disegno
Forma A: zigrinata
Forma B: cuneiforme
Accessory
K0929 Morsa con effetto discendente.
K0930 Morsa con effetto discendente.
K0931 Morsa con effetto discendente con perno d'appoggio.
K1159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato con filettatura fino alla testa DIN 912.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 ampliata, acciaio o acciaio inox.

Altri clienti hanno acquistato anche