2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
Forma A brunito.
Forma B grezzo e temprato.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.

Altri clienti hanno acquistato anche