Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota
Le ganasce centrali vengono utilizzate per bloccare contemporaneamente 2 pezzi da lavorare.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche