Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
I mandrini autocentranti fissi a 3 griffe sono particolarmente adatti per il bloccaggio di pezzi centrati su macchine di foratura e fresatura. Grazie alla disposizione flessibile delle ganasce in esecuzione dura o morbida, è possibile bloccare senza problemi pezzi di dimensioni e forme diverse dall'interno o dall'esterno.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superfici di appoggio del corpo base rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Nota
Osservare la numerazione quando si inseriscono le ganasce.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
Vantaggi
La precisione di ripetibilità per la morsa autocentrante è di 0,02 mm.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Fornitura
Chiavi di serraggio.
Nota disegno
1) Ganasce reversibili
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
Accessory
Ganascia per morsa in acciaio K1838, morbida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche