Descrizione del prodotto
Sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M3x28 per il fissaggio lato inferiore.
Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le viti a testa cilindrica M3x28 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Connessione ”Serraggio”
2) Connessione ”Rilascio”
3) Vite a testa cilindrica M3
4) Vite a testa cilindrica M4
5) Bullone di fissaggio
6) Supporto di posizionamento
Accessory
Bullone di fissaggio K1564.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Découvrez notre gamme de produits