Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Dimensioni di montaggio forma A:
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Su richiesta
Dado corrispondente e utensile di montaggio.
Accessory
K1738 Cilindro di posizionamento in acciaio inox, pneumatico.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.