Acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche