2 Risultati

Descrizione

Materiale
Modulo di serraggio in acciaio da bonifica
Piastra di base in acciaio 1.1730.
Versione
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Piastra di base rettificata su entrambi i lati.
Nota
Stazioni di serraggio multiple preassemblate con moduli di serraggio UNILOCK integrati ERGO 138. Le stazioni di serraggio vengono fissate alla tavola della macchina mediante delle bride di serraggio o mediante avvitamento diretto.
I comuni schemi di foratura sul lato posteriore per il fissaggio sono precentrati.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate utilizzando i fori di riferimento 14H7.
I moduli di serraggio vengono aperti centralmente mediante un collegamento pneumatico.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di rilascio è pneumatico.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Dati tecnici
- Forza di retrazione con turbo di 18 kN/modulo.
- Pressione di apertura: 6 bar, aria oliata
- Pressione turbo: 6 bar.
- Attacco aria: G1/4
- Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
- Fori di riferimento 14H7 per allineare la piastra di serraggio.
Su richiesta
Stazione di serraggio in formati speciali.
Accessory
Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK K1869.

Altri clienti hanno acquistato anche