Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Nota
Per un rapido fissaggio delle stazioni di serraggio sulle macchine in commercio si impiegano le bride di serraggio UNILOCK.
Le bride di serraggio possono essere applicate ai lati delle stazioni oppure ai quattro angoli arrotondati.
Vantaggi
Fissaggio rapido delle stazioni di serraggio UNILOCK.
Non sono necessari fori di montaggio grazie alle stazioni di serraggio.
Nessun ingombro bordi grazie alla struttura piana.
Nessun accumulo di trucioli grazie alla forma chiusa della brida di serraggio.
La copertura fornita per le teste delle vite impedisce l'accumulo di trucioli e lubrorefrigerante.
Fornitura
Brida
Copertura per le teste delle viti a esagono incassato
Vite a testa cilindrica
Dado per tassello a T (M12=larghezza cava 14 mm; M16=larghezza cava 18 mm)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche