Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Se un tenditore profondo deve essere regolabile K0853.920 e K0853.930 ed essere utilizzato al di sotto di un angolo di 30° ad es. sul pezzo, ci si può servire della tavola rotante. Come pezzo intermedio viene montata la piastra di supporto CL K0853.940 sulla tavola rotante, il tenditore viene posizionato e girato nella giusta posizione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.